Onze dagelijkse routine is ondenkbaar zonder kunststof producten, maar het resulterende afval vormt een groot probleem en niet alleen voor het milieu. Een kunststof kabelrups is echter niet vergelijkbaar met kunststof verpakkingen of andere kunststof wegwerpproducten.
Maar wat gebeurt er wanneer een kabelrups haar maximale levensduur heeft bereikt?
Aan het einde van hun levensduur worden kabelrupsen doorgaans afgevoerd met ander kunststofafval. Echte recycling vindt zelden plaats, omdat het zogenaamde vermalen (verwerken van afval tot bruikbaar granulaat) zeer kostbaar is.
Bij igus® accepteren wij die verantwoordelijkheid en willen we bijdragen aan het reduceren van kunststofafval en het verbeteren van de recycling met het "igus® Chainge recycling programma":
LAAT U KABELRUPSEN VERWERKEN IN HET igus® RECYCLING PROGRAMMA – ONGEACHT VAN WELK FABRICAAT ZE ZIJN.
De EU werkt ook aan nieuwe regels omtrent het gebruik van gerecycled kunststof, met als doel een recyclingpercentage van 25% voor kunststofverwerking in 2025.
Ontvang een voucher
U kunt ons verschillende kabelrupsen in dezelfde verpakking toesturen. We zullen het materiaal wegen, scheiden en reinigen, zodat het gerecycled en geïntegreerd kan worden in het productieproces. U ontvangt een igus® voucher gebaseerd op het netto gewicht.
Wij zijn de grootste producent van kunststof kabelrupsen ter wereld en voegen al jaren gerecycled granulaat aan geschikte producten toe tijdens onze eigen productie.
Voorbeeldberekening
Hoeveelheid als igus® voucher
50 kg x 0,62 €* = 31,00 € uitbetaling
*Vandaag voor 0,62 € per kilogram