Nasze codzienne procesy niezmiennie opierają się na produktach wykonanych z tworzyw sztucznych. Niestety powstałe przy tym odpady stanowią poważny problem, nie tylko dla środowiska. Polimerowy prowadnik nie jest jednak porównywalny z plastikowymi opakowaniami lub innymi, jednorazowymi produktami z tworzyw sztucznych.
Ale co się stanie, gdy polimerowy prowadnik osiągnie maksymalną żywotność?
Pod koniec okresu użytkowania prowadniki są zwykle usuwane z innymi odpadami z tworzyw sztucznych. Prawdziwy recykling rzadko występuje, ponieważ tak zwane mielenie (przetwarzanie odpadów w użyteczny granulat) jest bardzo kosztowne.
W firmie igus® przyjmujemy tę odpowiedzialność i chcemy przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych i poprawy recyklingu dzięki programowi recyklingu "eko-prowadnik igus®".
DAJ PROWADNIKOM NOWE ŻYCIE W RAMACH PROGRAMU RECYKLINGU igus® - BEZ WZGLĘDU NA PRODUCENTA.
UE pracuje również nad nowymi przepisami regulującymi wykorzystanie plastiku pochodzącego z recyklingu, dążąc do 25% wskaźnika recyklingu dla przetwórstwa tworzyw sztucznych do 2025 r.
Odbierz voucher
Możesz przesłać nam różne prowadniki w tej samej przesyłce. Zważymy, oddzielimy i wyczyścimy materiał, aby mógł zostać poddany recyklingowi i ponownie włączony do procesu produkcyjnego. Otrzymasz voucher igus® na podstawie masy netto.
Jesteśmy największym producentem prowadników z tworzyw sztucznych na świecie i od lat dodajemy granulaty z produkcji własnej do odpowiednich produktów.
Obliczanie wartości
Ilość jako voucher igus®
50 kg x 0,62 euro* = 31 euro
do wypłaty
(ok. 146 zł - w zależności od kursu)
*Dziś 0,62 euro/kg