Avvisiamo che questo servizio non è al momento attivo - per prodotti non igus® - presso la filiale italiana igus S.r.l., per eventuali chiarimenti contattateci.

Da molti anni, l'uso di materie plastiche ci semplifica la vita e i polimeri sono determinanti in molti processi industriali.
0c506951-pic-chainge_09s04s000000000000001

Oggi come oggi, è quasi impossibile immaginare la nostra vita quotidiana senza l'utilizzo di prodotti in plastica. Ed è vero: i rifiuti che derivano da queste abitudini rappresentano un problema serio, non solo per l'ambiente. Tuttavia, un sistema di catena portacavi in tecnopolimero non è paragonabile a un imballaggio in plastica o ad altri prodotti monouso.

Ma cosa succede quando una catena portacavi in plastica raggiunge la sua durata d'esercizio massima?

Una volta raggiunto il limite nella loro durata d'esercizio, le catene portacavi vengono solitamente smaltite con gli altri rifiuti di plastica. Raramente si ricicla veramente la plastica, poiché la cosiddetta macinatura (lavorazione dei rifiuti in granulato utilizzabile) è molto costosa.

Noi di igus® ci prendiamo questa responsabilità, vogliamo contribuire a ridurre i rifiuti di plastica ed a migliorare il riciclo della stessa con il programma "igus® Chainge":

CI IMPEGNAMO A RICICLARE TUTTE LE VOSTRE CATENE PORTACAVI - DI QUALSIASI PRODUTTORE - NEL PROGRAMMA DI RICICLO igus®.

Anche l'UE sta lavorando su nuove norme che disciplinino l'utilizzo della plastica riciclata, per raggiungere - entro il 2025 - una percentuale di riciclo del 25% della stessa.

Contattaci
39f8e1d3-schriftzug-chainge_0f7029000000000000001

Vero riciclo di materiali anche misti - ecco come fare

Pulire le catene portacavi
Rimuovere lo sporco dalla catena portacavi
Pesare il materiale
Pesare il materiale
Immettere il peso qui
Immettere il peso qui e contattarci
 
Imballare e spedire alla igus®
Imballare e spedire il materiale in igus®
 
 
 
igus® GmbH
Programma di riciclo Chainge
Via delle
Rovedine, 4
23899
Robbiate (LC)
 
 
Chiedere il rimborso

Chiedere il rimborso

Potete spedirci catene portacavi di vario tipo nello stesso imballaggio. Peseremo e separeremo il materiale in modo da poterlo riciclare e reintegrare nel processo di produzione. Riceverete un rimborso igus® in base al peso netto.

Siamo il principale produttore di catene portacavi in plastica al mondo e da anni utilizziamo materiali rigranulati di nostra produzione per la realizzazione di nuovi prodotti.

Esempio di calcolo
Importo sotto forma di rimborso igus®



50 kg x 0,62 €* = 31,00 € di buono
*Oggi 0,62 € per chilogrammo

 

Contattaci