igus® Chainge - Programa de reciclagem de calhas articuladas

Os plásticos facilitam as nossas vidas há décadas, sendo indispensáveis para muitos processos industriais.
0c506951-pic-chainge_09s04s000000000000001

É impossível imaginar as nossas rotinas diárias sem produtos de plástico, no entanto, os resíduos resultantes constituem um grande problema.

Os produtos igus® são feitos em polímeros, contudo, uma calha articulada em plástico não pode ser comparada com as embalagens ou outros produtos descartáveis de plástico.

Mas, o que acontece quando uma calha articulada de plástico atinge a sua duração máxima de vida?

No final da sua vida útil, as calhas articuladas são normalmente eliminadas juntamente com outros resíduos plásticos. Raramente é realizada a reciclagem, uma vez que a trituração (transformação de resíduos em granulado utilizável) é muito dispendiosa.

Para contribuir para a redução dos resíduos plásticos e o aperfeiçoamento da reciclagem, a igus® assume esta responsabilidade com o Programa de reciclagem "igus® Chainge":

TRANSFORME AS SUAS CALHAS ARTICULADAS USADAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE RECICLAGEM DA igus® – INDEPENDENTEMENTE DO SEU FABRICANTE.

A UE também está a elaborar novas regras para regular a utilização de plástico reciclado, tendo como objetivo uma taxa de reciclagem de 25% para a transformação de plástico até 2025.

39f8e1d3-schriftzug-chainge_0f7029000000000000001

Como funciona o programa de reciclagem Chainge?

Limpe as calhas articuladas
Elimine a sujidade das calhas articuladas (utilizando ar comprimido)
Pese o material
Pese o material
Introduza o volume aqui
Introduza o volume aqui e contacte-nos
 
Embale e envie para a igus®
Embale e envie para a igus® GmbH
Enviar embalagem
 
 
 
igus® GmbH
igus® Chainge - Programa de Reciclagem de calhas articuladas
Spicher Str. 1a
51147 Colónia
 
 
Receba um voucher

Receba um voucher

Pode enviar-nos calhas articuladas diferentes na mesma embalagem. Iremos pesar, separar e limpar o material, para que possa ser reciclado e reintegrado no processo de produção. Posteriormente, receberá um voucher da igus® com base no peso líquido.

Somos o maior fabricante de calhas articuladas em polímero do mundo e temos vindo a acrescentar material granulado na produção interna em produtos adequados, há vários anos.

Exemplo de cálculo
Valor em voucher da igus®



50 kg x 0,62 €* = 31,00 € de reembolso
*Hoje a 0,62 € por quilograma

 

Contacte-nos!