O programa de reciclagem de esteiras porta cabos "Green Chain Recycling" da igus®

Os plásticos têm facilitado as nossas vidas há muitas décadas e são indispensáveis para muitos processos industriais.
0c506951-pic-chainge_09s04s000000000000001

Nossas rotinas diárias são impensáveis sem produtos de plástico, mas os resíduos resultantes representam um grande problema, e não apenas para o meio ambiente. Uma esteira porta cabos de plástico, no entanto, não é comparável a embalagens plásticas ou outros produtos plásticos descartáveis.

Mas o que acontece quando uma esteira porta cabos de plástico atinge sua vida útil máxima?

No final de sua vida útil, as esteiras porta cabos são normalmente descartadas com outros resíduos de plástico. A verdadeira reciclagem raramente ocorre, uma vez que a chamada trituração (processamento de resíduos em granulados utilizáveis) é muito cara.

Nós da igus® aceitamos essa responsabilidade e queremos contribuir para reduzir os resíduos de plástico e melhorar a reciclagem com o “Programa de Reciclagem Chainge da igus®”:

TENHA SUAS ESTEIRAS PORTA CABOS PROCESSADAS COMO PARTE DO PROGRAMA DE RECICLAGEM igus® - NÃO IMPORTA DE QUAL FABRICANTE.

A UE também está definindo novas regras que regem o uso de plástico reciclado, visando uma taxa de reciclagem de 25% para o processamento de plástico até 2025.

Entre em contato conosco!
39f8e1d3-schriftzug-chainge_0f7029000000000000001

Reciclagem verdadeira sem misturas - veja como fazer

Limpe as esteiras porta cabos
Limpe as esteiras porta cabos de sujeira pesada (utilizando ar comprimido)
Pese o material
Pese o material
Insira o volume aqui
Insira o volume aqui e entre em contato
 
Embale e envie para a igus®
Embale e envie para a igus® (verifique se há postagem suficiente)
 
 
 
igus® GmbH
Green Chainge Recycling Program
Rua Antônio Christi, nº 611
Jundíaí-SP
 
 
Receba um vale

Receba um vale

Você pode nos enviar diferentes esteiras porta cabos no mesmo pacote. Vamos pesar, separar e limpar o material para que possa ser reciclado e reintegrado ao processo de produção. Você receberá um vale compra igus® com base no peso líquido.

Somos o maior fabricante de esteiras porta cabos de plástico do mundo e adicionamos material re-granulado da produção interna a produtos adequados há anos.

Exemplo de cálculo
Valor do vale igus®



50 kg x 0,78€* = 39€ de vale desconto
*Preço ainda à ser definido.

Entre em contato conosco!